Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Modulare Anlagenüberwachung für die Windenergie Verhelfen Sie Ihrer Windenergieanlage zu wahrer Größe, bringen Sie die Zustandsüberwachung auf die nächste Stufe und steigern Sie damit die Effizienz.

Überdimensionale Windenergieanlage von oben an der Küste

Herausforderung


Windenergieanlage von unten

Windenergieanlagen haben sich zu einer elementaren Energiequelle der Gegenwart entwickelt. Sie sind inzwischen in vielen Ländern eine tragende Säule der Energieversorgung. Um dauerhaft ein stabiles Netz zu gewährleisten, ist es notwendig, die Anlagen jederzeit optimal zu regeln und zu überwachen. Eine passgenaue Monitoring-Lösung ist dabei nicht nur für den sicheren Betrieb wichtig, sondern hilft auch die Erträge Ihrer Anlage zu maximieren.

Lösung


Windenergieanlage von oben in der Wüste

Effizienz neu dimensioniert

Mit den ganzheitlichen Monitoring-Lösungen von Phoenix Contact erreichen Sie eine optimale jährliche Energieproduktion und verlängern die Lebensdauer Ihrer Anlagen für einen nachhaltigen Betrieb in vollem Ausmaß.
Wir beraten Sie gern und finden gemeinsam die optimale Lösung zur Zustandsüberwachung Ihrer Windenergieanlagen.

Windenergieanlage vor dunklen Wolken mit vier digitalen Einblendungen der Einzellösungen

Rotorblattüberwachung

Die Zustandsüberwachung am Rotorblatt ist bei immer größeren Rotordurchmessern eine sensible Aufgabe. Um die Windenergieanlage vor Schäden zu schützen, werden durch die richtige Überwachung die Anlageneffizienz gesteigert und wichtige Sicherheitsfunktionen wahrgenommen. Rotorblätter sind extremen Umweltbedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Durch die immer länger werdenden Rotorblätter steigen die Anforderungen an die Überwachung. Phoenix Contact bietet mit Blade Intelligence, dem System zur modularen Rotorblattüberwachung, eine ganzheitliche Lösung zur Effizienzsteigerung Ihrer Windenergieanlage.

Informieren Sie sich über die Einzellösungen der modularen Rotorblattüberwachung:

Optimierter Anlagenbetrieb dank einfacher, individueller Anpassung

Modularer Systemaufbau Windrad
Robuste Sensorik für Windräder
Blade-Intelligence-Software
Servicepersonal im Gespräch
Modularer Systemaufbau Windrad

Das modulare Design der Monitoring-Lösungen ermöglicht eine individuelle Kombination der Einzelsysteme, je nach Anforderung. Speziell für den Einsatz in der Windenergie entwickelte Sensoren liefern alle notwendigen Daten zur Verarbeitung in einer gemeinsamen Auswerteeinheit. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich. Neue Technologien und drahtlose Sensoren erlauben ein nachhaltiges und effizientes Wartungsmanagement in Neuanlagen, aber auch zeitgleich ein effizientes Retrofitting bestehender Turbinen.

Mehr zu den Bestandteilen unser Lösung Blade Intelligence
Robuste Sensorik für Windräder

Unsere speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen gebauten Sensoren sind extrem robust. Auch unter widrigen Bedingungen liefern die Sensoren stets die Daten, die für einen effizienten und sicheren Betrieb nötig sind, an die angeschlossene Steuerung. Sie sind optimal gegen äußere Einflüsse gut geschützt und für die Lebensdauer der Anlage ausgelegt. Die Signale der angeschlossenen Sensoren werden von der Steuerung erfasst, weiterverarbeitet und je nach Anwendungsfall weitergeleitet.

Mehr zu den Bestandteilen unser Lösung Blade Intelligence
Blade-Intelligence-Software

Die Blade-Intelligence-Software wurde speziell für den Einsatz in Windenergieanlagen entwickelt, wobei der Fokus auf einer einfachen Einrichtung und einer benutzungsfreundlichen Bedienung im Betrieb liegt. Dank ihres modularen Aufbaus lässt sich die Software bei Systemerweiterungen problemlos anpassen. So bleibt die Bedienoberfläche für die Kunden stets gleich – unabhängig von der individuellen Systemkonfiguration.

Mehr zur Software unserer Lösung Blade Intelligence
Servicepersonal im Gespräch

Die Lösungen werden direkt in das elektrische Design eingeplant oder in bestehenden Anlagen nachgerüstet. Beide Optionen sind möglich. Die Retrofit-Variante besteht aus einem fertig konfigurierten Schaltschrank, der in die Nabe eingebaut und über die vorhandenen Schnittstellen in die bestehende Steuerung integriert wird. Optional werden die Daten über das Modem direkt an den Betreiber übertragen. Bei Neubauten wird die benötigte Hardware, wie die Steuerung und I/O-Module, direkt in die Pitch-Schaltschränke eingebunden.

Mehr zu den Bestandteilen unser Lösung Blade Intelligence
Windenergieanlage vor eisiger Landschaft

Lösung zur Eiserkennung

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen bildet sich Eis auf den Rotorblättern, was zu Schäden und Gefahren für die Umwelt führen kann. Behördliche Vorgaben erfordern daher das Anhalten der Windenergieanlage bei Vereisung. Eine zuverlässige Eiserkennung minimiert Stillstände. Ein bewährtes Verfahren ist die Messung des Schwingungsverhaltens der Rotorblätter. Unser Eiserkennungssystem ist DNV-GL zertifiziert. Das System entscheidet, ob die Anlage weiter betrieben oder abgeschaltet wird. Die Eisfreiheit im Stillstand erkennt das System, sodass die Anlage automatisch wieder anfahren kann. Die Auswerteeinheit ist als Schaltschranklösung oder integrierbares System erhältlich.

Oberer Teil einer Windenergieanlage vor dunklen Wolken

Lösung zur Lastmessung

Rotorblätter sind neuralgische Komponenten einer Windenergieanlage. Sie unterliegen großen dynamischen Kräften, die strukturelle Schäden verursachen können. Durch kontinuierliche Überwachung von Lasten und Schwingungen werden Schäden frühzeitig erkannt und beseitigt. Unser System misst Lastverhalten und Biegemomente mithilfe von Dehnungsmessstreifen an der Blattwurzel. Mit den Daten des Systems ist eine lastoptimierte Regelung möglich, wodurch die Belastung der Blätter minimiert wird. Lastkollektive decken Veränderungen in der Rotorblattstruktur während der gesamten Lebensdauer auf. Die Auswerteeinheit ist als Schaltschranklösung oder integrierbares System erhältlich.

Offshore-Windpark im Meer mit dunklen Wolken und Blitzen

Lösung zur Blitzstrommessung

Blitzeinschläge verursachen Blattbeschädigungen und Elektronikausfälle bei Windenergieanlagen, die oft nicht unmittelbar erkannt werden. Daher werden Rotorblätter visuell auf Blitzeinschläge geprüft. Unser System misst und wertet Blitzeinschläge in den Rotorblättern aus und kombiniert die Daten mit den Betriebsparametern der Anlage. Dies verbessert die Entscheidungsgrundlage für vorbeugende Wartungsarbeiten und gibt Auskunft über den Ereignisverlauf am Blatt. Die Auswerteeinheit ist als Schaltschranklösung oder integrierbares System erhältlich.

Windenergieanlage mit Fokus auf dem Rotorblatt

Lösung zur Strukturüberwachung

Extreme dynamische Belastungen verursachen kleine Schäden, die im Extremfall zur Zerstörung des Rotorblatts oder der gesamten Windenergieanlage führen können. Eine frühzeitige Schadenserkennung und -behebung verhindert Ausfälle. Unsere Lösung überwacht kontinuierlich die strukturelle Integrität der Rotorblätter. Das System lernt in einer Anlernphase das Normalverhalten der Blätter. Auffälligkeiten erkennt das Strukturüberwachungssystem zukünftig frühzeitig. Ein bewährtes Alarmierungssystem informiert den Betreiber bei Handlungsbedarf, wodurch größere Reparaturen und Folgeschäden vermieden werden. Die Auswerteeinheit ist als Schaltschranklösung oder integrierbares System erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Ertragssteigerung dank maximaler Verfügbarkeit von Windenergieanlagen mit robusten Komponenten, auch unter extremen Bedingungen
  • Einfache Installation in bestehende Systeme dank offener Schnittstellen
  • Optimierte Wartungseinsätze und -kosten dank frühzeitiger Schadenserkennung
  • Vereinfachte Wartung dank Konfigurationsanpassung per Fernzugriff

Kontakt

Gruppenbild der Experten für Windenergie
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Gern unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Produkte


Person bedient Tablet vor Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.