Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schlammbehandlung in der Abwasserbehandlung Realisieren Sie einen energieeffizienten und sicheren Anlagenbetrieb mit unseren Überwachungs- und Steuerungslösungen für die Klärschlammbehandlung.

Wartungspersonal bei der Überwachung der Schlammbehandlung

Herausforderung


Klärbecken und Faulturm

Hohe Energiekosten und umfangreiche Sicherheitsanforderungen

Die Ansprüche an die vielfältigen Verfahren in der Schlammbehandlung wie Schlammfaulung, -eindickung, -stabilisierung und -trocknung steigen zunehmend. Effizienz, Transparenz und Prozesssicherheit haben im Klärschlamm-Trocknungsprozess besonders hohe Priorität. Ein optimales Schlammmanagement benötigt Systeme zur effizienteren Ablaufgestaltung sowie eine sichere Faulturm- und Schlammpumpensteuerung.

Lösung


Schaltschrank zur Steuerung eines Rührwerks
Faulturm
Visualisierung der Prozesse in einem Rücklaufschlamm-Pumpwerk
Schaltschrank zur Steuerung eines Rührwerks

Einsparpotenziale der Klärschlammanlage lassen sich mit der Erfassung und Speicherung von Energiedaten sowie der Analyse der Energiesituation identifizieren. Dazu werden unsere Strommessgeräte eingesetzt, welche relevante Messwerte erfassen und an die Leitwarte übertragen. Mit den gängigen Schnittstellen wie Modbus, PROFIBUS und PROFINET werden Informationen über die Effizienz des Prozesses übermittelt.

Faulturm

Für einen optimalen aeroben Abbau des Klärschlamms im Faulturm ist eine zuverlässige Überwachung von Temperatur und Druck erforderlich. Durch Messumformer mit ATEX-Zulassung werden Messwerte an die speicherprogrammierbare Steuerung direkt übermittelt. Eigensichere I/O-Module ermöglichen die effiziente Regelung von Aktoren. Sensoren werden über Protokollkonverter und HART-Protokoll einfach integriert.

Visualisierung der Prozesse in einem Rücklaufschlamm-Pumpwerk

Mit fertigen Software-Funktionsbausteinen reduziert sich der Aufwand für die Ansteuerung der Frequenzumrichter von Förderschnecken und Pumpen in einem Rücklaufschlamm-Pumpwerk. Die Visualisierung der Anlage lässt sich mit dem kostenfrei erhältlichen Werkzeug PLCnext Engineer einfach realisieren. Für Aktoren wie z. B. Motoren, Pumpen und Ventilatoren stehen dabei fertige Visualisierungssymbole zur Verfügung.

Zur Software-Lösung Water Functions

Sicherheitskonzept für Dekanter

Interaktive Image-Map: Sicherheitskonzept Dekanter
Sicherheits-SPS für PROFIsafe-Netzwerke
PROFIsafe-Devices werden zentral von einer übergeordneten sicheren Steuerung verwaltet. Die Ausführung von sicheren Gruppen oder sicheren Einzelabschaltungen ist somit möglich. Im Fall einer Überdrehzahl oder der Betätigung eines Not-Halt-Befehlsgeräts veranlasst der PROFIsafe-Controller eine Abschaltung über die PROFIsafe-Devices. Antriebe des Dekanters und verkettete Aggregate wie z. B. Schlammpumpen werden gestoppt.
Mehr über sicherheitsgerichtete Steuerungen
Sicherheits-SPS für PROFIsafe-Netzwerke
Motormanager
Erkennen Sie kritische Lastzustände frühzeitig und schützen Sie Motor und hochwertige Anlagenteile gleichzeitig.
Motormanager
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Um Störungen und Stillstandszeiten zu minimieren, möchten Sie sicherheitsgerichtete Systeme integrieren? Mit Sicherheitsschaltgeräten setzen Sie Sicherheitsfunktionen an Maschinen und Anlagen zuverlässig um. Diese überwachen Signale von Not-Halt-Tastern, Lichtgittern sowie Schutztürschaltern und leiten bei Anforderung einen sicheren Zustand ein.
Mehr über Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Sichere Fernkommunikation
Um weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen sicher kommunizieren zu können, finden Sie bei uns die passenden Industrie-Router und Cyber Security.
Mehr über Industrie-Router und Cyber Security
Sichere Fernkommunikation

Ihre Vorteile

  • Reduzierter Aufwand bei der Visualisierung von Aktoren durch den Einsatz des PLCnext Engineer

  • Maßgeschneidertes Reporting dank flexibler Datenerfassung und -auswertung

  • Sicherheitskonzepte für Abwasserapplikationen durch integrierte Technologien wie z. B. PROFIsafe

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.