Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Mann bei der Wartung von Pumpen und Motoren

Die Lösung zur Pumpenüberwachung: Pump Monitor Ganzheitliches Monitoring von Pumpen und Anlagen

  • Verringerung der Instandhaltungskosten durch flexible Wartungsintervalle der Pumpen und Motoren

  • Vorausschauende Wartung unter Einbeziehung mechanischer, elektrischer und hydrodynamischer Messgrößen

  • Reduzierung des Energieverbrauchs durch Aufnahme des Anlagenwirkungsgrads und Best-Fit-Punkt-Betrachtung

  • Steigerung der Anlagenverfügbarkeit durch Schwingungsüberwachung und Lagerbildbetrachtung

Schaltschranklösung Pump Monitor bei der Kläranlage Konstanz

Installationsfertiger Schaltschrank des Pump Monitor-Systems

Effiziente Pumpenüberwachung bei der Kläranlage Konstanz

Zur Aufrechterhaltung eines 24/7-Betriebs sind im Zulaufpumpwerk der Kläranlage Konstanz insgesamt vier Pumpen installiert. Um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, soll das Pumpwerk nicht nur ständig verfügbar sein, sondern auch energieeffizient betrieben werden. Mit der installationsfertigen Schaltschranklösung Pump Monitor von Phoenix Contact haben die Verantwortlichen der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz ein System gefunden, das beide Anforderungen auf einfache Weise erfüllt.

Pumpen und Motoren

Optimierung von Verfügbarkeit und Effizienz der Pumpen

Predictive Maintenance Energieverbrauch und Verschleiß reduzieren

Pumpen gelten als Herzstück einer Anlage, sind aber zugleich größter Energieverbraucher und verursachen hohe Instandhaltungskosten. Grund dafür sind oftmals bereits bei der Planung schlecht ausgewählte Leistungsgrößen oder falsche Fahrweisen im Betrieb. Sporadisch abgelesene Instandhaltungskennzahlen der Pumpen geben ein unzureichendes Bild des aktuellen Anlagenzustands wieder, da es sich um Momentaufnahmen eines lange währenden Verschleißprozesses bis hin zum Ausfall handelt.
Predictive Maintenance beschreibt die dauerhafte Überwachung von Anlagen und Aggregaten durch moderne Sensorik. Verschleißanzeichen werden frühzeitig erkannt und weitere Schäden und Ausfälle vermieden.

Die Digitalisierung eröffnet sowohl in der Industrie als auch in der kommunalen Wasserwirtschaft neue Möglichkeiten zur Optimierung der Instandhaltung und des Energiemanagements. Predictive Maintenance hat sich als Konzept der vorausschauenden Wartung etabliert.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Mehr Effizienz und mehr Kontrolle bei der Wartung von Pumpen und Motoren

Unter dem Einsatz von Pump Monitor profitieren Anlagenbetreiber von einer erhöhten Verfügbarkeit und sparen Instandhaltungskosten. Die installationsfertige Schaltschranklösung zur Pumpenüberwachung reduziert die Energiekosten und den Anlagenverschleiß zugleich. Lager- und Maschinenschwingungen werden durch das integrierte Sensormodul erfasst. Die Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem erfolgt standardisiert via PROFINET- oder OPC-Kommunikation. Die Integration in das Webportal Resylive oder in die IoT-Plattform Proficloud.io ist einfach möglich.

Ready-to-use Schaltschranklösung Pump Monitor

Einfache Umsetzung von Predictive Maintenance mit der Ready-to-use-Schaltschranklösung Pump Monitor

Pumpen und Motoren

Erkennen von Störungen bevor sie entstehen

Optimierte Anlagenverfügbarkeit Schwingungs- und Lagerbildbetrachtung

Die Überwachung aller relevanter Messwerte, sowohl mechanisch, elektrisch als auch hydraulischer Kennwerte, ist für die Beurteilung des Zustands unerlässlich. Eine wichtige Kenngröße sind die Lager- und Maschinenschwingungen. Diese werden durch hochauflösende Sensoren an der Maschine aufgenommen und durch ein integriertes Sensormodul überwacht und vorausgewertet. Durch die Überwachung der relevanten Werte lässt sich von der Kavitation bis zum beginnenden Lagerverschleiß frühzeitig erkennen, wann sich ein Schaden anbahnt.

Drei Säulen des Anlagenbetriebs

Ganzheitliche Beurteilung des Anlagenzustands unter Einbeziehung mechanischer, elektrischer und hydrodynamischer Messgrößen

Wassertechnische Anlage mit Pumpen und Motoren

Berücksichtigung eines energieeffizienten Anlagenbetriebs

Reduzierung des Energieverbrauchs Anlagenwirkungsgrad von Pumpe und Antriebsmotor im Blick

Das Wissen um den Best-Fit-Punkt, dem optimalen Arbeitspunkt einer Pumpe im Gesamtsystem Pumpwerk und dessen kontinuierliche Überwachung auf Veränderungen durch z. B. Verschleiß, verhilft Ihnen zu einem energieeffizienten Betrieb.

Pump Monitor zeigt Ihnen das reale Energieeinsparpotential Ihrer Anlage auf. Unsere Lösung ermittelt den optimalen Anlagenwirkungsgrad und bietet eine Best-Fit-Punkt-Betrachtung. Alle relevanten Werte werden dem Anwender als übersichtliche Ampel und absolute Zahl dargestellt. Sobald eine Veränderung auftritt, zeigt die erweiterte Ansicht an, was der Grund dafür ist.

Balkendiagramm Energieeinsparpotenzial von Pumpen

Energieeinsparpotenzial von Pumpen

Dashboard Pump Monitor

Standortunabhängiger Zugriff auf alle wichtigen Daten

Life-Cycle-Management Cloud-Integration der Lösung

Mit der Anbindung von Pump Monitor an die IoT-Plattform Proficloud.io erhalten Sie jederzeit und standortunabhängig Zugriff auf Ihre Daten. Die intelligente Vernetzung eröffnet Ihnen weiterführende Möglichkeiten zur Analyse Ihrer Messgrößen. Betreiben Sie mit Pump Monitor ein ganzheitliches Life-Cycle-Management Ihrer Anlage.

Webvisualisierung des aktuellen Anlagenzustands

Web-Visualisierung des aktuellen Anlagenzustands

Vorausschauende Pumpenwartung Online-Zustands- und Effizienzüberwachung

Überwachen Sie den Zustand Ihrer Pumpen und Motoren jederzeit und standortunabhängig mit Pump Monitor. Die Lösung zur Pumpenüberwachung spart Zeit und Personalkosten, da Anlagenbegehungen entfallen. Dank der Online-Anbindung an Ihr übergeordnetes Leitsystem und einer integrierten Webvisualisierung erkennen Sie Ihren Anlagenstatus auf einen Blick.

Eine intelligente Ampelfunktion ermöglicht die schnelle und komfortable visuelle Erfassung. Im Störungsfall reagieren Sie umgehend aus der Ferne und wirken einem möglichen Verschleiß oder Ausfall sofort entgegen.