Luftaufnahme einer vernetzten Stadt

Intelligentes Umweltmanagement Lösung für smartes Umweltmonitoring

Zu einer intakten Umwelt gehören Wasser, Boden und Luft in guter Qualität, aber auch ein niedriger Lärmpegel. Insbesondere in Städten und Ballungsgebieten müssen Umweltbedingungen stetig überwacht, analysiert und optimiert werden.

Die Erfassung und Nutzung von Umweltdaten ist im Kontext eines intelligenten Umweltmanagements von großer Bedeutung. Mit Environmental IoT-Lösungen von Phoenix Contact realisieren Sie das Monitoring von Umweltdaten über das Internet der Dinge.

Umweltüberwachung mit IoT

Mit dem Wachstum von Städten und Regionen wächst auch der Bedarf an ein nachhaltiges Umweltmanagement. Maßnahmen wie eine effiziente Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen oder eine zielgerichtete Ableitung von Ausgleichsflächen sind wichtig für den Schutz der Umwelt und steigern die Lebensqualität in Städten.

Die Daten zu Wasserqualität, CO2 in der Luft, Bodenfeuchte bis zu unterschiedlichen Klimaparametern können von Sensoren im Internet der Dinge gesammelt werden. Von modernen Informationssystemen aufbereitet, geben sie Rückschlüsse, wie sich die Umwelt verändert.

Grüne Blätter in der Natur

Environmental IoT-Lösung Lösung zum einfachen Erfassen von Umweltdaten

Um den aktuellen Themen wie Klimawandel oder Feinstaubbelastung in Städten und Kommunen proaktiv zu begegnen, hat Phoenix Contact ein System zur intelligenten Umweltüberwachung entwickelt.

Das Environmental IoT-System erfasst mithilfe entsprechender Sensorik Umweltdaten. Über unsere Steuerungen, auf Basis des offenen Ecosystems PLCnext Technology, werden die Daten verknüpft, verdichtet und dann über ein Kommunikationsnetzwerk in urbane Datenplattformen übertragen.

Die durch das intelligente System visualisierten Umweltinformationen geben Städte- und Landschaftsplanern wichtige Entscheidungshilfen. Kosten für Dienstleistungen und Prozesse, durch z. B. eine bedarfsgerechte Bewässerung von Pflanzen oder Grünflächen, werden deutlich reduziert.

Neben zahlreichen Anwendungsbereichen im nachhaltigen Umweltmanagement kann das System auch die Datengrundlage für Unwetter- oder Hochwasserwarnungen liefern.

Transparenz von Umweltdaten

Das Environmental IoT-System bietet im Zusammenhang mit wahrnehmbaren Umweltproblemen die sachliche Grundlage für einen angemessenen Umgang mit Beschwerden. So stellen Umweltdatenportale den Bürgern Informationen, z. B. zum Lärm innerhalb der Stadt, auf dem Smartphone bereit. Durch die transparente Informationsteilhabe werden Diskussionen nicht mehr anhand einer punktuellen Messung oder persönlicher Wahrnehmungen geführt.

Ihre Vorteile

  • Ableitung von wirksamen Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz der Umwelt
  • Auf Gefahrensituationen wie Unwetter oder Hochwasser frühzeitig reagieren
  • Sensibilisierung zu Umweltproblemen durch transparentes Umweltwissen
  • Kosten für Dienstleistungen und Prozesse durch bedarfsgerechte Optimierung reduzieren

Intelligentes Umweltmanagement mit der Smart City Box

WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam eine Lösung finden
Wasser- und Umweltmanagement, Städteplanung und die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur verbessern – wir unterstützen Sie mit Konzepten für lebenswerte und nachhaltige Lebensräume.
Jetzt kontaktieren
Hand eines Geschäftsmanns streckt sich Hand der Natur entgegen