PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Bloc de jonction de puissance
1091230

section
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, bloqué, avec alvéole pour fiche test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 232 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, section : 25 mm2 - 95 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris/bleu/noir-jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles