CRIMPFOX 50R - Pince à sertir
1212041

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 35 mm2 ... 50 mm2, insertion latérale, sertissage WM


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %