PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F - Bloc de jonction de puissance
1091229

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, Avec alvéole pour fiche test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 10 mm2 - 70 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris/noir-jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles