FLT 100-260
-
1+2类组合式电涌保护器
2838160
1类/I级/B级保护器(防雷电流保护器),采用密封式N-PE总火花间隙,单通道。 外壳厚度: 35 mm (2 模数)
产品详情
概述 | |
注意事项 | 动作电压(1.2/50) µs ≤ 4.0 kV |
产品类型 | 组合型 |
IEC 类别 | I |
T1 | |
EN类型 | T1 |
IEC 电源系统 | TT |
TN-S | |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
位数 | 1 |
电涌保护故障报警 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
额定电压 UN | 230 V AC (400 V AC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M6 |
紧固扭矩 | 8 Nm |
剥线长度 | 14.5 mm |
柔性导线横截面 | 16 mm² ... 35 mm² |
刚性导线横截面 | 10 mm² ... 50 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 6 ... 1 |
尺寸图 |
|
宽度 | 35.8 mm |
高度 | 89.8 mm |
深度 | 65.8 mm |
水平针距 | 2 分区 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PBT |
材料组 | I |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | N-PE |
动作方向 | N-PE |
额定电压 UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续电压Uc | 260 V AC |
额定负载电流IL | 80 A |
残流IPE | ≤ 0.1 mA |
待机功耗 PC | ≤ 26 mVA |
标称放电电流In(8/20)µs | 100 kA |
冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 50 As |
冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 2.5 MJ/Ω |
冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 100 kA |
断开续流能力Ifi | 100 A (260 V AC) |
电压保护水平Up | ≤ 5.5 kV |
6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 5.5 kV |
UT下的TOV动作 | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
响应时间tA | ≤ 100 ns |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2838160 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1131 |
产品关键代码 | CL1131 |
目录页面 | 页码23 (TT-2011) |
GTIN | 4017918165390 |
单件重量(含包装) | 289 g |
单件重量(不含包装) | 292.1 g |
原产地 | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
优势
大放电容量