The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924029

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4 ... 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), широкий диапазон напряжения питания.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Резистор на 250 Ом, управляемый с помощью DIP-переключателя, для повышения полного сопротивления устройств HART в низкоомных системах
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Широкий диапазон напряжения питания 19,2 ... 253 B AC/DC
Гальваническая развязка 3 цепей
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in), со встроенными контактными гнездами для коммуникаторов HART
Вход 0/4...20 мА, [Ex ia] IIC (с подачей питания или без нее)
Двунаправленная передача цифровых сигналов HART
Выход 0/4...20 мА (активный или пассивный), 0/1...5 В, выбор режима с помощью DIP-переключателя