Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Модуль для установки контактов, полюсов: 4, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 690 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность