Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 23 мм ... 35 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: черный/синий, с плоским уплотнителем