На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности SafetyBridge-, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Оснащен 4 безопасными цифровыми выходами, которые в зависимости от настройки параметров обеспечивают коммутацию положительного или отрицательного напряжения.