IB IL 24 MUX MA-PAC - Полевой мультиплексор
2861205

Полевой мультиплексор Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), для передачи сигналов на большие расстояния, не требует настройки конфигурации

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение удаленной шины при помощи медных проводников (возможно использование оптоволоконных кабелей посредством преобразователя интерфейсов)
Возможность подачи питания всех необходимых напряжений 24 В станции полевого мультиплексора
Сухой выход аварийного сигнала (релейный контакт типа „открытый“) для подключения устройства предупреждения
Возможность подключения до 63 клемм ввода-вывода
Возможность подключения до 512 цифровых или 32 аналоговых вводов-выводов (в т.ч. в комбинации)
Построение связи и сравнение конфигурации вводов-выводов обеих станций