Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Модуль для измерения тока служит для прямого измерения переменных токов до 5 A, включая ток нейтрали и фазовых напряжений до 400 В AC (фаза — нейтраль) или линейного напряжения до 690 В AC (фаза — фаза). Модуль служит для анализа сетей переменного тока. Его можно применять, например, для измерения тока, напряжения и мощности, а также определения искажений и гармонических колебаний. С помощью модуля измерения мощности можно регистрировать эффективные значения и мгновенные значения. В режиме «Эффективное значение» модуль регистрирует параметры сети трехфазного тока. Параметрами являются фазовые токи, ток нулевого провода, фазовые и линейные напряжения, эффективная, реактивная и кажущаяся мощность, а также коэффициенты мощности фаз, направление потока энергии и частота. Мгновенные значения используются для анализа формы кривой измерительного сигнала.
AXL F PM EF 1F
-
Функциональный модуль
2702671
Axioline F, модуль для измерения тока, вход напряжения: до 400 В AC (фаза/нулевой провод) или 690 В AC (фаза/фаза), вход тока: до 5 А AC, скорость передачи данных по локальной шине: 100 Мбит/с, класс защиты: IP20, вкл. модуль цоколя шины и штекер Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E357804cUL Listed
ID допуска: E357804UL регистрация
ID допуска: E357804Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 входа, 0 А AC ... 5 А AC для тока фаз и тока нулевого провода
3 входа для напряжения внешних проводников до 690 В AC, подключаются напрямую
Анализ верхних гармонических составляющих
Определение максимальных значений
Энергоизмерительный счетчик
Обновление технологических данных < 500 мкс
Также подходит для использования в ИТ-сетях