VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX
-
Цокольный модуль
2907025
8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 25–32.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VIP I/O-Marshalling |
| Количество каналов | 8 |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC (Клеммы P2 и полевые клеммы) |
| 230 В AC (Клеммы P2 и полевые клеммы) | |
| 30 В DC (Клеммы P1) | |
| 30 В (Штекерные разъемы X30 и X31) | |
| Макс. допустимый ток | 15 A (Клеммы P1 или P2) |
| Макс. допустимое значение суммарного тока | 15 A (на каждый модуль) |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 3 A (Полевой сигнал) |
| 1 A (Контакты цепи управления) |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 9 |
| Данные по технике безопасности | |
| Входное напряжение Ui | 30 В (на канал) |
| Входной ток Ii | 1 A (на канал) |
| Индуктивность Li | 0 мГн |
| Емкость Ci | 0 мкФ |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 118,1 мм |
| Высота | 102,7 мм |
| Глубина | 72,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| ATEX | |
| Маркировка | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Сертификат | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Сертификат | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Маркировка | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Маркировка | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Маркировка | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Маркировка | ANSI/IEC 60529 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Данные по взрывозащищенности | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | любое, на 35-миллиметровой монтажной рейке согласно EN 60715 |
| Номер артикула | 2907025 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK115A |
| GTIN | 4055626234380 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 445,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 445,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Комплект штекеров 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Комплект штекеров 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Проходной штекер 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Релейный модуль 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Релейный модуль 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Модуль ввода-вывода 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Преобразователь 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Модуль контроля 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Реле сопряжения 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Интерфейсный кабель 2908413
Преимущества для вас
Встроенное крепежное основание для установки и фиксации групп клемм IOA
Полевые подключения через винтовые клеммы
Две изолированные опции для силовой шины
Каналы для маркировки принадлежностей
Встроенное основание для монтажной рейки
Прочное металлическое основание монтажной рейки для простого монтажа и демонтажа на рейке
Четыре подключения на канал (A, B, C, D) и несколько опций экранирования
Клеммы для дискретной кабельной разводки или кабельного соединения