CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Интерфейсный кабель
2908408

16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 4,0 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Кабель сплиттера для подключения двух 8-канальных базисных модулей VIP к 16-канальной печатной плате (IOTA) Honeywell®
Кабель, 18 AWG, без галогенов
Фиксирующий фланец для крепления кабелей на модулях и плате (IOTA)