Входной разделительный усилитель питания Ex ic, HART: передает активный сигнал 0/4 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Сигналы HART передаются в оба направления. Выход может работать в активном или пассивном режиме, выбранном DIP-переключателем. Модуль устанавливается при помощи вставного контакта, который фиксируется на подходящем базовом элементе VIP I/O-Marshalling. Установка в зоне 2, допускается класс искробезопасности ec.
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2908452
Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель Ex-ic, HART для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: передача сигналов 0/4 ... 20 мА из взрывоопасной зоны (зона 2, CID2) на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Pазделительный усилитель с развязкой цепи питания |
Серия изделий | VIP I/O-Marshalling |
Количество каналов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Предельная частота (3 дБ) | 1,75 кГц (тип.) |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 200 мкс (тип.) |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
Ошибка передачи, макс. | < 0,1 % (от предела) |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Гальваническая развязка | 250 Вэфф (Расчетное напряжение изоляции (категория перенапряжения II; степень загрязнения 2, безопасное разделение согласно EN 61010-1)) |
2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., проверочное напряжение) | |
60 В (Пиковое значение согласно МЭК/EN/UL/CSA C22.2 60079-11) | |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC |
Потребляемая мощность | ≤ 1600 мВт (при IOUT = 20 мА, 24 В пост. тока, 600 Ом нагрузка) |
Сигнал | |
Входной сигнал | Ток |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА (Режимы развязки сигнальных цепей и цепей питания) |
0 мА ... 20 мА (Режим развязки) | |
Напряжение питания передатчика | > 17 В (20 мА) |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | тип. 300 мкс (4 мА ... 20 мА) |
тип. 1000 мкс (0 мА ... 20 мА) |
Сигнал | |
Описание выходов | Выход тока (активный и пассивный) |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (Разделительный усилитель) |
4 мА ... 20 мА (Режимы развязки сигнальных цепей и цепей питания) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 22,5 мА |
Передаточная характеристика | 1:1 для входного сигнала |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ω (20 мА) |
525 Ω (22,5 мА) | |
Остаточная пульсация | < 20 мВeff (600 Ω) |
Коэффициент пульсаций на выходе | < 20 мВeff (при 600 Ом) |
Выходные характеристики при ошибке | 0 мА (Разрыв кабеля на входе) |
≥ 22,5 мА (Короткое замыкание между проводами на входе) | |
Диапазон сигнала просадки / перегрузки | 0 мА ... 22,5 мА (согласно NE43) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Данные по технике безопасности | |
Входное напряжение Ui | 0 В (nA, nB) |
30 В (nC, nD) | |
30 В (Интерфейс управления) | |
Входной ток Ii | 100 мА (Интерфейс управления) |
Индуктивность Li | 0 мГн |
Емкость Ci | 0 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 28 В (nA, nB) |
0 В (nC, nD) | |
Макс. выходной ток Io | 104 мА |
Макс. выходная мощность Po | 726 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC (пик) |
IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | / 0,27 мкФ |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | / 1,65 мкФ |
IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | / 6,6 мкФ |
IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 7,3 мГн |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 14,7 мГн |
IIA: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 29,5 мГн |
Обмен данными (байпас) | |
Функция HART | есть |
Поддерживаемые протоколы | HART |
Предельная частота (3 дБ) | > 1,75 кГц (стандартный (типовой)) |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Ширина | 9,8 мм |
Высота | 75,2 мм |
Глубина | 113,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | 2000 м (Макс. рабочая высота надуровнем моря) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
ATEX | |
Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Сертификат | Sira 17ATEX4208X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
Сертификат | IECEx SIR 17.0047X |
CSA, USA/Canada | |
Маркировка | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
Устройство ANIFW для подключения к: Класс I, II, III, условия эксплуатации 2, группы A, B, C, D, F, G |
|
Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
Подключение: класс I, II, III, условия эксплуатации 2, группы A, B, C, D, F, G | |
Ex ec IIC T4 Gc | |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
UKEX | |
Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Сертификат | PxCIF23UKEX2908452X |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
гальваническая развязка | Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2908452 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1151 |
GTIN | 4055626446158 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 95,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 42,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
Совместимые изделия
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Цокольный модуль 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Цокольный модуль 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Цокольный модуль 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Цокольный модуль 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Цокольный модуль 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Цокольный модуль 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Цокольный модуль 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Цокольный модуль 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Цокольный модуль 1065476
Преимущества для вас
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене
Выделение сигнала на контрольных гнездах
Двунаправленная передача сигналов HART
Гальваническая развязка 3 цепей
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс