16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling с 37-контактным штекерным соединителем D-SUB для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. Со стороны поля на канал имеется четыре точки подключения (nA, nB, nC, nD). Питание штекерных функциональных модулей может выполняться через две шины питающего напряжения (P1 и P2). C технологией соединения Push-in. Опционально для Ex i и Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Цокольный модуль
1065476
16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling с 37-контактным штекерным соединителем D-SUB для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Опционально для Ex i и Non-Ex.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VIP I/O-Marshalling |
| Количество каналов | 16 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II, III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC (Клеммы P2 и полевые клеммы) |
| 230 В AC (Клеммы P2 и полевые клеммы) | |
| 30 В DC (Клеммы P1) | |
| 30 В DC (D-SUB) | |
| Макс. допустимый ток | 15 A (Клеммы P1 или P2) |
| Макс. допустимое значение суммарного тока | 15 A (на каждый модуль) |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 3 A (Полевой сигнал) |
| 1 A (Контакты цепи управления) |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | вставной |
| Количество точек подключения | 4 |
| Полюсов | 16 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Данные по технике безопасности | |
| Входное напряжение Ui | 30 В (на канал) |
| Входной ток Ii | 1 A (на канал) |
| Индуктивность Li | 0 мГн |
| Емкость Ci | 0 мкФ |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 199 мм |
| Высота | 142,3 мм |
| Глубина | 78 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | < 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Маркировка | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Маркировка | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | CSA 22CA80084549X |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | любое, на 35-миллиметровой монтажной рейке согласно EN 60715 |
| Номер артикула | 1065476 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 635,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 635,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Совместимые изделия
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Комплект штекеров 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Комплект штекеров 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Модуль контроля 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Реле сопряжения 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Измерительный преобразователь температуры 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Измерительный преобразователь температуры 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Измерительный преобразователь температуры 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Измерительный преобразователь температуры 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Преобразователь 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Проходной штекер 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Проходной штекер 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Модуль ввода-вывода 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Релейный модуль 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Релейный модуль 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Релейный модуль 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Релейный модуль 2910154