Компактная система сигнализации TC MOBILE I/O X200-4G представляет собой модификацию реле SMS TC MOBILE I/O X200 (2903805) и PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). Система сигнализации контролирует значения цифровых и аналоговых сигналов при помощи сети мобильной связи. Кроме того, устройство дистанционно переключает релейные выходы. В устройстве реализовано множество полезных программных функций, таких как сигнальная цепь SMS, SMS-уведомление при падении напряжения, отправка журнала по электронной почте и различные пользовательские роли. Для конфигурирования необходимо только USB-соединение с компьютером, на котором установлен веб-браузер.
TC MOBILE I/O X200-4G
-
Реле SMS
1038567
Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль аналоговых и цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 10 В - 60 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли дистанционно добавлять записи из телефонной книги?
Добавлять записи нельзя. Но имеющиеся записи можно заменить новыми.
Сколько контактов можно сохранить в телефонной книге?
В телефонной книге можно сохранить до 100 контактов.
Какие методы шифрования поддерживаются?
Устройства поддерживают TLS 1.1 и TLS 1.2 для связи с использованием электронной почты.
Несмотря на хороший прием и набранный статус сети, связь по электронной почте и в приложениях не работает. Что мне делать?
Индикатор уровня сигнала отображает только напряженность поля для функций телефонии и SMS. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает подключение к Интернету. Ввести в настройках подходящий APN для соответствующего провайдера.
Содержимое в веб-браузере отображается некорректно. Как можно улучшить отображение?
При последовательной настройке нескольких устройств TC-MOBILE старые данные могут временно сохраняться в кэше веб-браузера. Очистить кэш браузера или работать в режиме инкогнито.
Что делать, если устройство не реагирует на отправленные SMS?
Возможная причина 1: Отправитель не имеет полномочий на переключение. Проверить в устройстве TC-MOBILE, имеет ли отправитель соответствующие полномочия.
Возможная причина 2: Новые смартфоны вместо службы SMS используют службу RCS или iMessage. Убе...
Смотреть подробнее
Возможная причина 1: Отправитель не имеет полномочий на переключение. Проверить в устройстве TC-MOBILE, имеет ли отправитель соответствующие полномочия.
Возможная причина 2: Новые смартфоны вместо службы SMS используют службу RCS или iMessage. Убедиться, что при отправлении SMS не активна ни одна из этих служб.