Источники питания STEP POWER для распределительных устройств
Серия источников питания STEP POWER была разработана специально для автоматизации зданий. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность. Монтаж на несущую рейку или закрепление винтами на ровной поверхности.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
Источники питания
2868596
Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку и технологии прямого монтажа, вход: 1-фазный, выход: 24 В пост. тока / 0,5 А
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: FILE E 214596Схема IECEE CB
ID допуска: DK-20185-A1-M1-ULEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528Схема IECEE CB
ID допуска: NL2-021196cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода