Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,2 м
Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.
Адаптер, 5-контактный, Штекеры прямое DEUTSCH DT04-6P, к Гнездо прямое M12, кодирование: A
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, тип подключения: THT-волна
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, тип подключения: Пайка оплавлением SMD
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, тип подключения: Выводы под пайку (THR), Короткие контакты под пайку
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, тип подключения: THT-волна
Одномодовый трансивер SFP+ для передачи до 10 Гбит/с на 10 км при длине волны 1310 нм в промышленном диапазоне температуры
Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,1 м
Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Пластмасса, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, Ethernet
Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: cеребристый/матовый, Ethernet
Преимущества для Вас
- Компактная конструкция для компактного монтажа
- Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
- Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.
Настенные соединительные коробки
Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.