CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1149874

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, материал: Металл, тип подключения: Пайка оплавлением SMD

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Пайка оплавлением позволяет добиться эффективного и экономичного процесса обработки
Упаковка «лента на катушке» идеально подходит для автоматизированной обработки
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +85 °C делает возможным применение в условиях с повышенными требованиями