CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S - Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1321102

Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 180 °, Экранированный, Двухцветный светодиод (зеленый-желтый, зеленый-желтый), полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Форма упаковки: Tape and Reel

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Идеальны для сложных приложений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры
Надежная передача данных даже в промышленном окружении благодаря экранированию 360°
Пружины экрана корпуса обеспечивают улучшенную концепцию электромагнитной совместимости
Со встроенными гибридными светодиодами для оптического индикатора состояния передачи данных
Обеспечивает скорости передачи данных до 10 Гбит/с
Автоматизированный процесс обработки благодаря возможности пайки оплавлением
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +105 °C делает возможным применение в промышленных условиях с повышенными требованиями
Упаковка «лента на катушке»