Адаптер, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A
Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.
Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры угловой M12, кодирование: A, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, THR пайка, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ, Лоток
Гнездовая вставка RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, Исполнение Freenet для использования с монтажными рамками IP67 и телекоммуникационными розетками, Ethernet
Оконечное сопротивление PROFIBUS M12
Адаптер, 4-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A
Оконечное сопротивление CANopen® / DeviceNet™ M12
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, Пайка волной, cтепень защиты: IP20, тип подключения: THT-волна, Лоток
Адаптер, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A
Гнездовая вставка RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, CAT5, материал: Металл, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 24- 22, Ethernet
Преимущества для Вас
- Компактная конструкция для компактного монтажа
- Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
- Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.
Настенные соединительные коробки
Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.