MACX MCR-UI-UI - Разделительные усилители
2811284

Конфигурируемый усилитель с гальванической развязкой трех цепей, 24 В, соединение цепей питания Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Заказная конфигурация, винтовые зажимы, SIL

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Настройка более 1600 значений преобразования сигналов с помощью DIP-переключателей, расположенных на передней стороне
Допустима установка в зонах 2
До SIL 2 согласно EN 61508
Конфигурируемые выходные и входные сигналы, в том числе биполярные сигналы тока и напряжения
Гальваническая развязка 3 цепей
Предельная частота 10 кГц для задач, требующих немедленной обработки
Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления и преобразования стандартных аналоговых сигналов
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in)
Активный или пассивный выход
Индикатор состояния цепи питания