Наряду с монолитными распределителями с резьбой M8 Вашему вниманию в зависимости от области применения предлагаются распределители с металлической или пластиковой резьбой M12. При этом в наличии различные исполнения разъема магистрального кабеля.
Разветвитель питания, применение: Питание, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, кодирование: T, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранирование: нет, Диагностический порт, М12, мех. ключ А, количество выводов: 12