Оптические кроссы 19" серии FDX-20, 1 высота, с выдвижной секцией, для 24x LC-Duplex OS2, синие, подготовлены к соединению (профессиональный монтаж: 24 муфты LC-Duplex, 48 монтажных кабелей Pigtail, 4 кассеты, 4 гребенки, 1 крышка кассеты).
4 кабельных ввода (сзади) вкл. 2 кабельных ввода Pg16, 2 колпачка и крепежный комплект 19".
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9
-
Оптический кросс
1145409
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с