Универсальный кабель GOF, 24-волоконный (2*12 волокон), оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/...
-
Оптоволоконный кабель
1286210
Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Подробная информация о продукте
| Применение | Внешняя и внутренняя зона |
| Полюсов | 24 |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Скорость передачи | 10 ГБит/с |
| Внешняя оболочка, материал | LSHF (FRNC) |
| Тип кабеля | Универсальный кабель |
| Тип кабеля | Оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке |
| Условное обозначение кабеля | U-DQ(ZN)BH |
| Наружный диаметр кабеля | 8,00 мм |
| Внешняя оболочка, материал | LSHF (FRNC) |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,50 мм |
| Внешняя оболочка, элемент для уменьшения растягивающего усилия | Арамидное-/стекловолокно |
| Внешняя оболочка, защита от грызунов | без металла |
| Внешняя оболочка, защита от грунтовых вод (продольн..) | да, F5C |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 15 мкм |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 80 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 80 мм |
| Радиус изгиба | 80 мм |
| Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 3000 N / 1000 N |
| Поперечная нагрузка, кратковременная | 3500,00 Н/см |
| Ударная прочность | 20 J |
| Без галогенов | да |
| Маслостойкость | нет |
| Негорючесть | да, согласно МЭК 60332-1-2 |
| Оптоволоконный кабель | |
| Количество волокон | 24 |
| Волокно | Кварцевое стекло |
| Тип стекловолокна | Одномодовое стекловолокно |
| Среда передачи | Одномодовое стекловолокно |
| Длина волны | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 3000 N / 1000 N |
| Условия окружающей среды | |
| Ударная прочность | 20 J |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -15 °C ... 40 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | да |
| Маслостойкость | нет |
| Негорючесть | да, согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | нет |
| Тип прокладки | Снаружи и внутри помещений |
| Номер артикула | 1286210 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNICC |
| Номер таможенного тарифа | 85447000 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
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
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Комплект оптоволоконных монтажных кабелей Pigtail с 12 монтажными кабелями 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Комплект оптоволоконных монтажных кабелей Pigtail с 12 монтажными кабелями 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Комплект оптоволоконных монтажных кабелей Pigtail с 12 монтажными кабелями 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Комплект оптоволоконных монтажных кабелей Pigtail с 12 монтажными кабелями 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Оптический кросс 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Оптический кросс 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Оптический кросс 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Оптический кросс 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Оптический кросс 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Оптический кросс 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Оптический кросс 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Оптический кросс 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Оптический кросс 1019680
Преимущества для вас
Прочный универсальный кабель для внутренней и наружной проводки обеспечивает максимальную гибкость для используемого приложения
Идеально подходит для сращивания сплавлением
Сертификат CPR с классом противопожарной защиты Eca
Стойкость к озону и УФ-излучению, защита от грызунов и продольная водонепроницаемость