FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OSP - Oптический адаптер
1208073

Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Пластмасса, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: синий

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Высокая надежность благодаря комплексным мерам по обеспечению качества
Улучшенная точность (стабильность) благодаря применению керамических гильз
Разнообразные возможности применения благодаря расширенному диапазону температуры и различным вариантам монтажа
Оптимальная совместимость с оптическими кроссами серии FDX20
Перспективность благодаря соответствию RoHS 2