The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель
1115592

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-ST, шлифовка UPC, длина 5 м

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Перемычка для оптоволоконных кабелей в форме восьмерки
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Превосходные механические и оптические характеристики
Для использования внутри помещений в сочетании оптическими делителями и терминалами
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Все компоненты соответствуют UL 94, V0
Характеристики соответствуют промышленным стандартам в области оптики и механики
Вносимое затухание ≤ 0,5 дБ (варьируется в зависимости от состояния)
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания