Обжимной кембрик в блистерной упаковке
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT
-
Обжимной кембрик
1019678
Обжимной кембрик, конструкция: прямой, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Oбжимное соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, цвет: металлич. полированный
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Кембрик для соединительных коробок FDX 20 |
Указание по монтажу | Обработка стандартными прессами |
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Тип корпуса | Оптоволоконный кабель |
Кабельный отвод | cверху и снизу |
Технология подключения | |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Высота | 3 мм |
Глубина | 1,2 мм |
Длина | 30 мм |
Цвет | металлич. полированный |
Материал | Mеталлическая |
Тип кабеля | Стекловолокно |
Наружный диаметр кабеля | 250 мкм (с первичным покрытием) |
Оптоволоконный кабель | |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (согласно DIN EN 61300-2) |
Тип монтажа | Обжимной кембрик |
Указания по монтажу | Обжимной кембрик вставляется в держатель |
Номер артикула | 1019678 |
Упаковочная единица | 12 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 12 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701189 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,529 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,19 g |
Номер таможенного тарифа | 85367000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Оптический кросс 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Разветвитель 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Оптический кросс 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Оптический кросс 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Разветвитель 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Оптический кросс 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Оптический кросс 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Разветвитель 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Оптический кросс 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Оптический кросс 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Оптический кросс 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Разветвитель 1019681
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Оптический кросс 1019680
Преимущества для вас
Oтсутствие демпфирующих воздействий на сварной сросток
Механическая защита сварных сростков
Допуск к использованию в телекоммуникационных системах согласно TS 0338/96
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс