FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Разветвитель
1019681

Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Листовая сталь, тип подключения: Кабельный ввод M20, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: серый цвет A RAL 7042

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с