Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.

Go to Product Detail Page for item 2906599
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Модуль ввода-вывода
2906599

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 0,5 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.

Go to Product Detail Page for item 2907210
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Цокольный модуль
2907210

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 25–32 и лакирование.

Go to Product Detail Page for item 2907186
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
2907186

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 1–8 и лакирование.

Go to Product Detail Page for item 2907209
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Цокольный модуль
2907209

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 17–24 и лакирование.

Go to Product Detail Page for item 2907187
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Цокольный модуль
2907187

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 9–16 и лакирование.

Go to Product Detail Page for item 2906630
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Цокольный модуль
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Цокольный модуль
2906630

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 9–16.

Преимущества для Вас

  • Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
  • Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
  • Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
  • Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
  • Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок

Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling

Интерактивная карта изображения: VIP I/O-Marshalling
Базовый элемент
Прочный базовый элемент оснащен 8 или 16 на выбор занимаемыми гнездами для функциональных модулей (Input Output Acessories IOA). Базовый элемент (плата) принимает полевую разводку, передает полевые сигналы на IOA, а оттуда на системный кабель.
Подключение контроллера
Подключение к системе ввода-вывода производится просто и быстро при помощи стандартного или системного кабеля. В зависимости от базового элемента в наличии системные кабели для плат ввода-вывода Universal различных производителей.
Электропитание
Номинальное напряжение системы составляет 24 В DC. Разъемы для питания функциональных модулей IOA в зависимости от базового элемента подходят для резервного питания или для различных потенциалов питания. В зависимости от базового элемента вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией соединения push-in.
Аксессуары входа-выхода IOA
IOA являются модулями с различными интерфейсными функциями для обработки сигнала. Модули IOA можно устанавливать на плату в любой последовательности. Благодаря данной гибкой конфигурации каналов идея вводов-выводов Universal непрерывно передается от контроллера до полевого уровня.
Штекерные соединители для аксессуаров входа-выхода
Соединение между функциональным модулем IOA и базовым элементом производится с помощью 22-полюсного штекерного соединителя. Через него производится обмен сигналами между полевой стороной и стороной управления, а также подача напряжения питания между модулем IOA и базовым элементом. Кодирование предотвращает непреднамеренное неправильное подсоединение.
Подключение полевого устройства
В зависимости от базового элемента с полевой стороны в наличии на канал по четыре или шесть соединительных клемм с винтовым зажимом или технологией соединения push-in. Через вводы-выводы Universal каналы могут быть назначены в любом порядке.
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.

  • Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
  • Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
  • Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
VIP I/O-Marshalling вставные модули IOA

Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling

Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.

Для вас в наличии следующие IOA:

  • Пассивные модули
  • Реле
  • Предохранительные реле
  • Разделительные усилители
  • Измерительные преобразователи
  • Модули с предохранителями
  • Специальные функции
Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»