Частотные пускатели CONTACTRON доступны в широком диапазоне вариантов: Классы производительности от 0,25 до 1,5 кВт, с помехоподавляющими фильтрами и без них, с однофазным или трехфазным входом сети. Помимо защиты от случайных изменений в устройстве, частотный пускатель CONTACTRON может быть защищен индивидуально настраиваемым кодом. Подберите подходящее изделие для своего приложения.
Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 230 В AC и 0,75 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, однофазным входом нагрузки