CSS 0.37-3/3 - Скоростной пускатель
1201683

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 0,37 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия