Высокая степень готовности оборудования конвейеров во внутренней логистике
Рынок внутренней логистики в настоящее время подвержен постоянному изменению и увеличению требований. Конвейеры, транспортные системы и многоярусные склады при этом являются ядром логистики.
Более быстрое время поставки, увеличение количества товаров или возвратов: Все это требует наличия гибких процессов и эффективных транспортных систем с максимальной готовностью оборудования.
В первую очередь данные системы приводятся в движение трехфазными асинхронными двигателями. Для создания по возможности эффективных, безопасных и гибких процессов передвижений как никогда важны простые решения.
Плавный пуск и различная скорость вращения
- Экономичное решение со всеми необходимыми функциями для различной частоты вращения и плавного пуска
- Различные скорости для позиционирования, начала движения и предотвращения столкновения
- Энергоэффективность при эксплуатации электродвигателей IE2 согласно директиве EUP Lot
- Safe Torque Off (STO) для безопасной эксплуатации
- Простой ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
Компактное и простое решение для транспортировки изделий и материала
Безопасная, простая и эффективная эксплуатация трехфазных асинхронных электродвигателей является важной целью во многих приложениях логистики.
Скоростной пускатель CONTACTRON от Phoenix Contact предлагает компактное решение с интуитивно понятным управлением. Все необходимые функции для простого приложения с электродвигателем интегрированы:
- Различная скорость вращения (нормальная работа, замедленный ход)
- Плавный пуск
- Рампа
- Safe Torque Off
- Энергоэффективность