CSS 1.5-1/3 - Скоростной пускатель
1201511

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 230 В AC и 1,5 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, однофазным входом нагрузки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия