CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 55 A | 12 - 6 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 55 A | 12 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 55 A | 12 - 6 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 55 A | 12 - 6 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 55 A | 12 - 6 |