ZBF10 CUS - Плоские планки Zack
0825031

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются