Комплект соединительных кабелей для замены, состоит из: 1 соединительный кабель между вытяжным блоком и блоком управления, 1x соединительный кабель между блоком управления и гравировальным шпинделем
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Принадлежности для плоттера с гравировальным узлом
Сетевой кабель для замены для блока управления
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 22 маркировочных полос Zack для контакторов
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 0,75 мм
Адаптер
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 1,5 мм
Вакуумирующая панель, в комплекте с резиновой прокладкой, установочная поверхность: 500 x 500 x 28 мм, цвет: серебристый
Резец, для гравировочного шпинделя CMS-GRAVUR KGS 1, твердосплавный, ширина режущей кромки: 1,0 мм
Вытяжной блок для гравировальных систем ENGRAVING UNIT и P1 ENGRAVING UNIT
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.