The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO - Преобразователь DC/DC
2910132

Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самая сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание переключателей LS
Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Защитная лакировка и допуск ATEX/IECEx

Часто задаваемые вопросы


Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.

Смотреть меньше

Можно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT4 для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?

Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно... Смотреть подробнее

Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания».

Смотреть меньше

Почему в техническом описании для внешнего входного предохранителя указан такой высокий рабочий ток?

Входные предохранители, указанные в техническом описании, гарантируют, что они не сработают самопроизвольно даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (например, при максимальной выходной мощности при минимальном входном напряжении).