Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/SC
-
Преобразователь DC/DC
1046803
Преобразователь DC/DC с регулированием в первичной цепи, QUINT POWER, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A
Подробная информация о продукте
Диапазон номинальных напряжений на входе | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 24 В DC -25 % ... +40 % |
Широкий диапазон входных напряжений | нет |
Макс. электрическая прочность | 35 В DC (60 с) |
Импульс пускового тока | тип. 1,5 A |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,02 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | 1,5 A (через 1 мс) |
Время автономной работы | тип. 11 мс (24 В DC) |
Потребляемый ток | 13,8 A (24 В DC) |
Время включения, типовое | 300 мс (из режима SLEEP MODE) |
Время включения | < 1 c |
Входной предохранитель | 30 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 16 A ... 20 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
КПД | тип. 93,3 % (24 В DC) |
Выходная характеристика | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В DC, мощность постоянна) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 с) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 мс) |
Электромагнитный расцепитель | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Выходная мощность (PN) | 240 Вт |
Выходная мощность (Pстат. Boost) | 300 Вт |
Выходная мощность (Pдинам. Boost) | 480 Вт (5 с) |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 32 В DC |
Остаточная пульсация | < 50 мB(ДА) |
Рассогласование статически | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Рассогласование динамически | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Рассогласование Изменение входного напряжения | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
Время нарастания | < 100 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность последовательного подключения | да |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 5 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 16 Вт |
Рассеиваемая мощность SLEEP MODE | < 2 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 10 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 10 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | СИД |
Cухой сигнальный контакт | |
Активный сигнальный выход Out1 (цифровой, конфигурируемый) | |
Активный сигнальный выход Out2 (цифровой, аналоговый, конфигурируемый) | |
Контакт удаленного оповещения | |
Сигнальная земля SGnd | |
Порог сигнала | > 100 % (Индикатор горит желтым цветом, выходная мощность > 240 Вт) |
> 75 % (Индикатор горит зеленым цветом, выходная мощность > 180 Вт) | |
> 50 % (Индикатор горит зеленым цветом, выходная мощность > 120 Вт) | |
> 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) | |
< 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) | |
> 0,8 x UInNom (Светодиод не горит) | |
< 0,8 x UInNom (Светодиод светится желтым) | |
Сигнальный вход Удаленный (конфигурируемый) | |
Маркировка разъема | 3.3 + |
Функция | Выходная мощность ВКЛ/ВЫКЛ (Remote) |
По умолчанию | Выходная мощность ВКЛ (>40 кОм/24 В DC/открытая перемычка между REM и SGnd) |
Сигнальный выход Out 1 (конфигурируемый) | |
Маркировка разъема | 3.5 + |
Цифровой | 0 В DC |
24 В DC | |
20 мА | |
По умолчанию | UIN Входное напряжение OK |
Опция сигнала | Выходное напряжение |
Выходной ток | |
Выходная мощность | |
Часы работы | |
Раннее оповещение о повышении температуры | |
OVP Ограничение напряжения активно | |
Сигнальный выход Out 2 (конфигурируемый) | |
Маркировка разъема | 3.6 + |
Цифровой | 0 В DC |
24 В DC | |
20 мА | |
По умолчанию | Выходная мощность |
Опция сигнала | Выходное напряжение |
Выходной ток | |
Часы работы | |
Раннее оповещение о повышении температуры | |
OVP Ограничение напряжения активно | |
Аналоговый | 4 мА ... 20 мА ±5 % (Нагрузка ≤400 Ω) |
Опция сигнала | Выходное напряжение |
Выходной ток | |
Выходная мощность | |
Сигнальный выход Реле 13/14 (конфигурируемое) | |
Маркировка разъема | 3.1, 3.2 |
Коммутационный контакт (беспотенциальный) | без потенциала |
Цифровой | 24 В DC |
1 A | |
30 В AC | |
0,5 A | |
По умолчанию | Выходное напряжение |
Опция сигнала | Выходной ток |
Выходная мощность | |
Часы работы | |
Раннее оповещение о повышении температуры | |
OVP Ограничение напряжения активно | |
UIN Входное напряжение OK | |
Сигнальная земля SGnd | |
Маркировка разъема | 3.4 + |
Функция | Сигнальная земля |
Опорный потенциал | к OUT1, OUT2, REM |
Количество фаз | 1,00 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ DC (Типовое исп.) |
2 кВ DC (Выборочное исп.) | |
Частота переключения | 190,00 кГц ... 220,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
67,00 кГц ... 135,00 кГц (Ступень главного преобразователя) |
Тип изделия | Преобразователи постоянного тока |
Серия изделий | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1380000 ч (25 °C) |
> 800000 ч (40 °C) | |
> 340000 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | Special with SELV input and output |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 5 A |
Температура | 40 °C |
Время | 367721 ч |
Дополнительный текст | 24 В DC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 40 °C |
Время | 183860 ч |
Дополнительный текст | 24 В DC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 10 A |
Температура | 30 °C |
Время | 422400 ч |
Дополнительный текст | 24 В DC |
Размеры изделия | |
Ширина | 50 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 53 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 0 мм / 0 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 50 мм / 50 мм (≤ 70 °C) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 50 мм / 50 мм (≤ 70 °C) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый PN ≥50 %, отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм присоединяемый PN <50 %, отступ по горизонтали 0 мм, по вертикали сверху 40 мм, по вертикали снизу 20 мм |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение крышки | Нержавеющая сталь X6Cr17 |
Исполнение бокового элемента | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721-3-3) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц .. 100 Гц поиск резонанса 2,3g, 90 мин., частота резонанса 2,3g, 90 мин. (согласно DNV GL, класс C) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
EN 62477-1 | III (≤ 5000 м) |
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность (устройств управления и регулирования) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | EN 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Провалы сетевого напряжения | |
Обозначение стандарта | Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-4-29 |
Для железнодорожного транспорта | |
Обозначение стандарта | Применение в железнодорожной отрасли |
Стандарты/нормативные документы | EN 50121-3-2 |
МЭК 62236-3-2 |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Маркировка | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Маркировка | Выполнено испытание образца (type approved) |
SIQ | |
Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201) |
Судостроение | |
Маркировка | DNV |
Судостроение | |
Маркировка | ABS |
Судостроение | |
Маркировка | BV |
Судостроение | |
Маркировка | NK |
Судостроение | |
Маркировка | LR |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Требования по ЭМС для электростанции | МЭК 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 16,7 Гц |
50 Гц | |
60 Гц | |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Дополнительный текст | 60 с |
Примечания | Критерий A |
Частота | 50 Гц |
60 Гц | |
Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
Дополнительный текст | 3 c |
Примечания | Критерий A |
Частота | 0 Гц |
Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
Дополнительный текст | DC, 60 с |
Примечания | Критерий A |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-29 |
Напряжение | 24 В DC |
Провал напряжения | 70 % |
Время | 100 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Время | 100 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий B |
Провал напряжения | 0 % |
Время | 50 мс |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий B |
Импульсное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
Примечания | Критерий A |
Ассиметричные помехи по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
Тестовый уровень 1 | 15 Гц 150 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В 1 В |
Тестовый уровень 2 | 150 Гц 1,5 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 1 В |
Тестовый уровень 3 | 1,5 кГц 15 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 1 В 10 В |
Тестовый уровень 4 | 15 кГц 150 кГц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В |
Тестовый уровень 5 | 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц 150 Гц 180 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 10 В (длительно) |
Тестовый уровень 6 | 0 Гц 16,7 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 100 В (1 c) |
Примечания | Критерий A |
Переменная составляющая в напряжении постоянного тока | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-17 |
Переменная составляющая | 15 % (UN) |
Частота | 50 Гц |
100 Гц | |
150 Гц | |
Примечания | Критерий A |
Переменная составляющая | 14 % (UN) |
Частота | 300 Гц |
Примечания | Критерий A |
Затухающая колеблющаяся волна | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-18 |
Вход, выход (тестовый уровень 1) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 2 - симметричный) |
Напряжение | 0,5 кВ |
Вход, выход (тестовый уровень 2) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Вход, выход (тестовый уровень 3) | 10 МГц (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Напряжение | 0,5 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 1) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 2 - симметричный) |
Напряжение | 0,5 кВ |
Сигналы (тестовый уровень 2) | 100 кГц 1 МГц (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Напряжение | 1 кВ |
Примечания | Критерий A |
Пониженное переменное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-10 |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Тестовый уровень 1 | 100 кГц |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Тестовый уровень 2 | 1 МГц |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1046803 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMD |
Ключ изделия | CMDI43 |
GTIN | 4055626643748 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 033,26 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 910 g |
Номер таможенного тарифа | 85044030 |
Страна происхождения | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1bcb2815-8214-4da2-b271-5091b9cba01b |
Совместимые изделия
-
UWA 182/52 - Монтажный адаптер 2938235
-
UWA 130 - Монтажный адаптер 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Электронный защитный выключатель 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Электронный защитный выключатель 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Электронный защитный выключатель 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Электронный защитный выключатель 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905744
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее
Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.
Смотреть меньшеМожно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT4 для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?
Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно... Смотреть подробнее
Да, с преобразователями постоянного тока QUINT4 >100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При расчете обратитесь к разделу «Технология SFB» в техническом описании, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания».
Смотреть меньшеПочему в техническом описании для внешнего входного предохранителя указан такой высокий рабочий ток?
Входные предохранители, указанные в техническом описании, гарантируют, что они не сработают самопроизвольно даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (например, при максимальной выходной мощности при минимальном входном напряжении).
Как можно настроить устройство?
Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программ... Смотреть подробнее
Конфигурацию можно выполнить либо с мобильного устройства с помощью приложения QUINT POWER, либо с компьютера под управлением Windows с помощью программного обеспечения QUINT POWER, которое можно найти в разделе «Материалы для скачивания» и «Программное обеспечение». Учтите, что для ПК требуется USB-адаптер для программирования 2909681.
Смотреть меньше