Увидеть в 3D сейчас
Ознакомьтесь с защитным устройством CHARX protect basic типа 2 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Зарядка без риска: наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Мы предлагаем различные типы защитных устройств для комплексной концепции защиты, чтобы поддерживать высокую степень готовности зарядной инфраструктуры – в любое время и в любую погоду.
CHARX protect advanced, запасной штекер для устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB EV-T1/T2 для участка N-PE.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. типу 2 / классу II, для заземленных, однополюсных систем питания постоянного тока до 1100 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.
Устройство защиты от перенапряжений для трех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Компактное, неотключаемое устройство защиты от импульсных перенапряжений на основе технологии искрового разрядника без износа для 3-фазных сетей электропитания с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), пригодное для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV, с дистанционной сигнализацией.
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы push-in, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
CHARX protect retrofit, набор устройств для защиты от перенапряжений зарядных станций мощностью от 11 кВт ... 22 кВт, напр., бытовых зарядных устройств. Устройство защиты от импульсных перенапряжений, состоит из базового элемента с технологией соединения Push-in, контакта дистанционной сигнализации и защитных штекеров, номинальное напряжение: 230 В AC, схема 3+1
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. типу 2 / классу II, для заземленных, однополюсных систем питания постоянного тока до 800 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.
CHARX protect advanced, запасной штекер для устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB EV-T1/T2 для участка L-N.
CHARX protect basic, штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 2 / классу II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации. Специально для использования в электромобильности.
Защита от перенапряжений по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 ГБит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Подходит для Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) «Mode A» и «Mode B». Промежуточный штекер RJ45 с отдельным кабелем заземления и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.
Зарядная станция для электромобилей так же сложна, как и сам автомобиль: от источника питания до контроллера зарядки и кабелей для Ethernet - все это содержит множество высокочувствительных компонентов. Для подержания продолжительного срока службы и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции. Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:
Защита питания: защитные устройства типа 2 и комбинированные разрядники типа 1/2 защищают сеть питания от опасных перенапряжений, которые могут быть вызваны ударами молнии и переключениями в сети.
Защита устройств 12 и 24 В: устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 обеспечивают непрерывное функционирование многочисленных высокочувствительных компонентов с напряжением питания 12 или 24 В.
Защита коммуникаций: коммуникационные компоненты обычно подключаются через Ethernet и также должны быть защищены.
Ознакомьтесь с защитным устройством CHARX protect basic типа 2 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Несмотря на наличие защиты от перенапряжений в главном распределительном щите, защитный эффект часто недостаточен для длинных кабелей, протянутых до бытовых зарядных устройств. CHARX protect retrofit можно легко установить под навесом под или рядом с бытовым зарядным устройством благодаря ударопрочному корпусу с защитой от атмосферных воздействий по стандарту IP65.
Встроенное защитное устройство типа 2 надежно защищает бытовые зарядные устройства с зарядной мощностью от 11 до 22 кВт и подключенные к ним электромобили от дорогостоящего ущерба, вызванного скачками напряжения, которые могут возникнуть в результате удара молнии или коммутационных действий в электросети.
В зависимости от направления подачи кабеля, предусмотрен верхний и нижний ввод кабеля переменного тока в корпус. Зажим Push-in обеспечивает быстрый способ кабельной разводки.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Применение | Защита питания переменного тока (тип 2) | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) | Защита питания переменного тока (тип 2) для внешнего дооснащения |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FLT-MB | VAL-MS-BE-PCB-FM | VAL-MB-DC | PLT-SEC | |
Применение | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту и Защита устройств 12/24 В (тип 1+2+3) | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) к монтажу на печатной плате | Защита питания постоянного тока (тип 2) | Защита устройств 12/24 В (тип 3) |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
Применение | Защита Ethernet-связи в виде патч-панели | Защита Ethernet-связи в виде промежуточного штекера | Защита связи SHDSL в виде промежуточного штекера | Защита телекоммуникационного устройства (например, CAN) |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |