CHARX connect eco отличаются компактными размерами, более низким использованием материалов и уменьшенным весом.
Поэтому данные зарядные кабели не только экономят ресурсы, но и доступны по привлекательным ценам.
Зарядные кабели режима 3 CHARX connect подходят для зарядки переменным током электромобилей всех производителей и поставляются с зарядными штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T различных классов производительности. Помимо кабелей для стационарного подключения к зарядной станции или бытовому зарядному устройству, в наш ассортимент входят также мобильные зарядные кабели типа 2, перевозимые в электромобиле.
CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 48 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 18 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком без логотипа, Свободное место для наклейки логотипа, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)
CHARX connect eco, Тип 2, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 1, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, GB/T, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, GB/T 20234.2-2015, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 1, GB/T, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.2-2015, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)
CHARX connect comfort, Тип 2, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Дизайн и комфорт | ||
Три награды за дизайн и эргономику | ||
Прорезиненная поверхность рукоятки для более удобной работы | ||
Размеры¹⁾ | 70 мм x 82 мм x 202 мм | 70 мм x 137 мм x 216 мм |
Различия и индивидуальность | ||
Доступные стандарты зарядки | NACS, тип 2 | Тип 1, тип 2, GB/T |
Доступные цвета зарядного кабеля | Черный (другие по запросу) | Черный, серый, желтый, красный (другие по запросу) |
Доступные цвета зарядного штекера | Черный (другие по запросу) | Черный, черно-серый (другие по запросу) |
Минимальный объем заказа (в зависимости от артикула) | ок. 500 | 1 - 100 |
Брендирование и сборка по запросу | ||
Качество и безопасность | ||
Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 | ||
Кабель, сертифицированный VDE в соответствии с DIN EN 50620 | ||
Посеребренные силовые и сигнальные контакты | ||
Продольная водонепроницаемость | ||
Просмотреть список продукции | Просмотреть список продукции |
¹⁾ Пример сравнения размеров зарядного штекера электромобиля типа 2, без учета зарядного кабеля.
CHARX connect eco отличаются компактными размерами, более низким использованием материалов и уменьшенным весом.
Поэтому данные зарядные кабели не только экономят ресурсы, но и доступны по привлекательным ценам.
CHARX connect eco отвечает высоким требованиям к качеству и процессам, предъявляемым производителями автомобилей в соответствии с IATF 16949.
Продольная водонепроницаемость, которая полностью защищает все токоведущие части корпуса от влаги, обеспечивает безопасное использование на открытом воздухе.
Благодаря компактным размерам и небольшому весу зарядные кабели переменного тока особенно удобны в использовании.
Выбирая CHARX connect eco, Вы приобретаете кабели, которые соответствуют привычному высокому качеству Phoenix Contact и обладают оптимальными тактильными характеристиками.
Семейство CHARX connect eco охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:
Ознакомьтесь с зарядным кабелем типа 2 серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Изысканный дизайн зарядного кабеля AC CHARX connect comfort убеждает современным языком дизайна, а также хорошо решен с функциональной точки зрения.
Эргономичная форма прорезиненной рукоятки обеспечивает удобство использования зарядного штекера и комфортные ощущения.
Зарядные кабели переменного тока CHARX connect comfort были удостоены трех престижных наград:
При разработке изделий совместно с дипломированным дизайнером Штефаном Галоу (Stephan Gahlow) был сознательно сделан упор на эргономичный и привлекательный дизайн, современные эстетичные формы, а также высококачественные материалы.
Продуманная концепция уплотнения CHARX connect comfort полностью защищает все токоведущие части внутри корпуса от влаги.
Высококачественные материалы и качество изготовления, а также посеребренные контакты питания и сигнала обеспечивают высокую надежность, прочность и долговечность зарядного кабеля переменного тока. Это значит, что ничто не помешает длительному использованию на открытом воздухе в необычных условиях.
Семейство CHARX connect comfort охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:
Ознакомьтесь с зарядным штекером типа 1 серии CHARX connect comfort с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Для соблюдения корпоративного стиля Вашей зарядной станции мы на заказ изготовим наши зарядные штекеры с Вашим логотипом:
Ваш брендинг будет завершен, если Вы поместите свой логотип на нашу черную сумку для транспортировки мобильных зарядных кабелей типа 2.
По запросу мы можем изготовить конец зарядного кабеля в соответствии с требованиями к установке зарядной станции:
В нашем ассортименте представлены метрические кабели и кабели AWG различной длины и сечения проводов, а также прямые и спиралевидные варианты. Если Вы не найдете у нас желаемую комбинацию, мы можем разработать и изготовить для Вас индивидуальный артикул.
Наши стационарные зарядные кабели типа 2 со свободным концом оптимально подходят для монтажа в бытовые зарядные устройства переменного тока для частного применения, например, под навесом или в гараже.
Данные зарядные кабели только со стороны транспортного средства оснащены зарядным штекером. Это делает управление электромобилем гораздо более удобным: зарядный кабель нужно подключать только к зарядной розетке на электромобиле - в отличие от бытовых зарядных устройств с зарядной розеткой, где кабель также нужно подключать к бытовому зарядному устройству.
Большинство общественных зарядных станций вместо постоянно подключенного зарядного кабеля оснащаются зарядной розеткой, поскольку она менее подвержена вандализму и требует более редкого обслуживания.
Чтобы подключить к ним и заряжать транспортное средство, оптимальным решением являются наши мобильные зарядные кабели типа 2. Они оснащены как зарядным штекером электромобиля, так и инфраструктурным зарядным штекером и обычно перевозятся в багажнике электромобиля.
Вам нужен высококачественный зарядный кабель для электромобиля? К сожалению, мы не продаем их напрямую частным лицам, однако существует множество онлайн магазинов, где предлагают зарядные кабели Phoenix Contact.
Для Североамериканского стандарта зарядки мы предлагаем полностью 100 % соответствующие стандарту зарядные кабели с максимальной безопасностью и проверенным промышленным качеством: прочные штекеры NACS серии CHARX connect eco просты в обращении и обеспечивают зарядку переменным током до 80 А.