CHARX connect – зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal обеспечивают зарядку переменным и постоянным током электромобилей любого типа. Кроме зарядных розеток переменным током и CCS (Combined Charging System) типа 1 и типа 2 поставляются также варианты GB/T для Китая. Зарядные розетки на электромобиле уже успешно используются в электромобилях многочисленных производителей, а также в коммерческих автомобилях любого типа. Они позволяют заряжать электромобили длительной мощностью 250 кВт, а в Boost Mode даже 500 кВт.

Go to Product Detail Page for item 1360866
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-8,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1360866

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, 125 A постоянно, 1000 В DC, 48 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1360828
CHARX T1HBI12-1AC48DC250-5,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T1HBI12-1AC48DC250-5,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1360828

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, 250 A постоянно, 1000 В DC, 48 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 5 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1211220
CHARX T2HBI24-DC250-2,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI24-DC250-2,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
1211220

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 250 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1649383
CHARX T2HBI24-DC200-4,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI24-DC200-4,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
1649383

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 4 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1366772
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-3,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-3,0M2 - Зарядная розетка на электромобиле
1366772

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1396634
CHARX T2HBI24-DC250-2,0M6 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI24-DC250-2,0M6 - Зарядная розетка на электромобиле
1396634

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 250 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1360760
CHARX T1HBI12-DC250-8,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T1HBI12-DC250-8,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1360760

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, 250 A постоянно, 1000 В DC, отдельные жилы, длина: 8 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного тока в комплект поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1194398
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1194398

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, 125 A постоянно, 1000 В DC, 48 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1432238
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1432238

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, до 250 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 80 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 11 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Go to Product Detail Page for item 1271831
CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX GBHCI12-3AC32-2,0M1 - Зарядная розетка на электромобиле
1271831

CHARX connect universal, AC GB/T, Зарядная розетка на электромобиле, 32 A , 415 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), GB/T 20234.2-2015

Преимущества для Вас

  • Наши зарядные розетки CCS обеспечивают сверхбыструю зарядку постоянного тока мощностью до 700 кВт (700 A/1 000 В) при временном использовании с сечением провода постоянного тока до 120 мм²
  • Защита от перегрева благодаря быстрому и точному замеру температуры на каждом силовом контакте постоянного тока с датчиками Pt 1000
  • С защитой от воды, пыли и грязи со степенью защиты до IP6K7 и IP6K5, на передней панели дополнительно IP6K6K и IP6K9K
  • В дополнение к стандартной длине кабеля постоянного тока 2 м и другим длинам, представленным в ассортименте, по запросу доступны другие длины
  • Разработаны в соответствии с автомобильными стандартами и отвечают требованиям МЭК 62196, SAE J1772 и GB/T 20234; компания сертифицирована IATF 16949

Новые изделия

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с боковым кабельным отводом
Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal
CHARX connect universal
В наличии в Q1/2026

Зарядные розетки CCS с боковым кабельным отводом

Для компактной установки в автомобиле

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны и с кабельным отводом на 90°. Это позволяет сэкономить полезное пространство в электромобиле. Клиентам, которые переходят на зарядные розетки 90°, не нужно вносить изменения в вырез корпуса благодаря идентичной геометрии.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Кабельный отвод: 90° с правой стороны (левая сторона по запросу)
  • Длина проводника: 2 м (другие варианты по запросу)
  • Монтажная глубина: 128,5 мм
  • Зарядный ток постоянного тока в режиме Boost Mode: до 500 A
  • Зарядный ток постоянного тока в постоянном режиме: 200 A, 250 A
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Напряжение исполнительного элемента: 12 В, 24 В

Преимущества для Вас

  • Более 50 % экономии места по глубине установки по сравнению с нашими зарядными розетками CCS с прямым кабельным выводом
  • Более удобная и понятная установка жгута проводов
  • Отсутствие температурных очагов благодаря большему радиусу изгиба
  • Легкая переналадка благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений всех зарядных розеток CCS
  • Степень защиты IP6K6K/IP6K9K на передней панели рассчитаны на мойку высокого давления и струей пара

В наличии в Q1/2026

Защитная крышка для зарядных розеток CCS

Оптимальная защита при помощи умных функций

Защитные крышки обеспечивают защиту наших зарядных розеток CHARX connect universal CCS со степенью IPX5. Это означает, что Ваши коммерческие автомобили идеально приспособлены для работы в сложных климатических условиях. Дополнительно можно добавить функциональную кнопку и светодиодный индикатор состояния.

Основные характеристики

  • Стандарты зарядки: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Размеры (Ш x В x Г): 170,7 x 184,4 x 41,0 мм (без дополнительных элементов) или 61,1 мм (с дополнительными элементами)
  • Степень защиты: IPX5 (при закрытой крышке)
  • Подключение светодиодного дисплея и кнопки: 6-контактный штекер MCON
  • Управление светодиодным дисплеем: ШИМ
  • Поддержка ЕЭК ООН R61

Преимущества для Вас

  • Надежная защита всех сигнальных и силовых контактов от струй воды в соответствии со стандартом IPX5
  • Интеллектуальное управление: при открытии крышки DC автоматически открывается крышка AC
  • Дополнительные элементы: индикатор состояния заряда со свободно управляемым RGB-светодиодом и кнопкой, например, для отмены зарядки
  • Простая интеграция благодаря идентичным точкам крепления винтов для CCS типа 1 и CCS типа 2
  • Совместимость с контроллером зарядки автомобиля CHARX control vehicle

Универсальные зарядные розетки CCS

Теперь постоянная зарядка мощностью 375 кВт

Новый класс производительности зарядной розетки на электромобиле CCS CHARX connect universal теперь позволяет осуществлять постоянную и неохлаждаемую зарядку HPC мощностью 375 кВт благодаря сечению провода 120 мм². Значительно более высокая зарядная мощность возможна даже в течение короткого времени в режиме Boost Mode.

Основные характеристики

  • Стандарты зарядки: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Непрерывный зарядный ток постоянного тока: 375 A
  • Зарядный ток постоянного тока в режиме Boost Mode: >500 А
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Сечение провода постоянного тока: 120 мм²
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Сертификаты: CE, UL

Преимущества для Вас

  • Возможность HPC: кабель сечением 120 мм² обеспечивает непрерывную зарядку мощностью 375 кВт
  • Водонепроницаемость, грязе- и пылезащищенность за счет использования степени защиты IP6K6K/IP6K9K в передней части даже при открытой зарядной крышке
  • Простота интеграции благодаря компактной конструкции, унифицированным размерам и одинаковым точкам крепления винтов
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal

Широкий ассортимент изделий

CHARX connect universal предлагает широкий ассортимент зарядных розеток переменного тока типа 1 и типа 2, зарядных розеток CCS и автомобильных зарядных розеток постоянного тока и переменного тока по стандарту GB/T для азиатского рынка.

Наши зарядные розетки CCS выпускаются с сечением провода 35 мм² (120 А), 70 мм² (200 А), 95 мм² (250 А) и 120 мм² (375 А). Это обеспечивает зарядную мощность до 700 кВт (700 А / 1000 В) в режиме Boost Mode.

Доступны различные длины кабеля постоянного тока. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если нужная Вам длина кабеля отсутствует в списке продукции. В настоящее время мы разрабатываем зарядные розетки на электромобиле MCS и зарядные розетки NACS.

Зарядная розетка электромобиля для зарядки High Power Charging Познакомьтесь с нашими универсальными разъемами

Электромобиль заряжается при помощи розетки CCS, при этом прогресс зарядки отображается на экране смартфона
Датчики Pt 1000 на обоих силовых контактах постоянного тока
Зарядная розетка для электромобилей с высокой степенью защиты IP
Электрическая машина для уборки улиц с интегрированными увеличенными зарядными розетками CCS
Проверка качества зарядных розеток на электромобиле
Электромобиль заряжается при помощи розетки CCS, при этом прогресс зарядки отображается на экране смартфона

Зарядные розетки CCS с сечениями провода постоянного тока до 120 мм² обеспечивают безопасную зарядку HPC мощностью 375 кВт (375 А/1 000 В), а в Boost Mode – выше 500 кВт (500 А/1 000 В). В зависимости от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, электромобили могут заряжаться за несколько минут.

Датчики Pt 1000 на обоих силовых контактах постоянного тока

Оптимизированная технология подключения позволяет минимизировать нагрев системы подключения. Интегрированные, высокоточные температурные датчики обеспечивают высокую безопасность, так как на основе анализа температуры электромобиль может динамически регулировать требуемый зарядный ток. Датчики Pt 1000 расположены на обоих силовых контактах постоянного тока. Диапазон переменного тока содержит систему датчиков PTC.

Зарядная розетка для электромобилей с высокой степенью защиты IP

Благодаря оптимизированной системе уплотнения наши зарядные розетки на электромобиле успешно прошли испытания в соответствии с ISO 20653.
Все части зарядной розетки полностью обладают степенью защиты IP6K7 и IP6K5. Поэтому она защищена со всех сторон от проникновения пыли и воды на глубину до одного метра, водяных брызг и от прикосновений. Это относится как к части, установленной внутри автомобиля, так и к внешней передней части, даже при открытой зарядной крышке. Вставная часть зарядной розетки также имеет степень защиты IP6K6K и IP6K9K и поэтому защищена от очистки под высоким давлением или струей пара.

Электрическая машина для уборки улиц с интегрированными увеличенными зарядными розетками CCS

Все автомобильные разъемы имеют очень компактную конструкцию. Кроме того, основные внешние размеры и геометрические параметры крепления зарядных розеток CCS и AC также идентичны.

Таким образом производители и модернизирующие компании могут планировать одинаковое пространство для любого электромобиля независимо от целевого рынка – от автобуса до мотоцикла.

Проверка качества зарядных розеток на электромобиле

Наши зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal совместимы со всеми стандартами:

  • МЭК 62196-2, МЭК 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility сертифицирована в соответствии с IATF 16949.

3D-вид

Все подробности в 3D

Посмотрите изделие с более высоким уровнем детализации. Увеличивая и вращая зарядную розетку на электромобиле CCS типа 2, можно рассмотреть ее со всех углов.

Разработка зарядной розетки на электромобиле CCS тип 1

Решения под заказ Индивидуальные зарядные розетки для серийных автомобилей

Вам нужно установить дополнительные элементы управления, светодиодные индикаторы, системы охлаждения или интегрировать зарядные розетки на электромобиле в монтажное пространство автомобиля или другие индивидуальные элементы?
Мы будем рады разработать индивидуальный зарядный интерфейс для Вашего серийного электромобиля в соответствии с требованиями IATF 16949, предъявляемыми автомобильной промышленностью.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим контактным лицом!

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с нашими компонентами для электромобилей

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим зарядным розеткам и контроллерам зарядки автомобилей и с нетерпением жду Вашего звонка или сообщения по электронной почте.