WMTB HF-D (30X10)R BU - Обнаруживаемые держатели маркировки кабеля
1255591

Обнаруживаемые держатели маркировки кабеля, рулон, синий, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обнаруживаемые маркеры для кабеля WMTB HF-D... разработаны для обозначения различных кабелей и проводников, применяемых при производстве систем и шкафов управления, а также оборудования в пищевой промышленности
Не содержащие галогенов держатели маркировки проводника и кабеля могут обнаруживаться индуктивным способом
В комбинации с красящей лентой TM-RIBBON 105 BK 106 нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям, агрессивным чистящим средствам, ацетону и этанолу
Высокогибкий материал адаптируется к проводу и кабелю
Материал был проверен и одобрен ISEGA для использования в пищевой промышленности