Особенно в фотогальванических установках часто возникают помехи в линиях связи в следствие высокочастотных коммутационных процессов. Поэтому не всегда может быть гарантирован безошибочный мониторинг ФГ-установок. Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц не подвергается воздействию электромагнитных помех и поэтому превосходно подходит для применения в ФГ-установках. Новые радиомодули позволяют просто произвести гибкую замену последовательных проводников RS-485 на надежное беспроводное соединение без помех.
RAD-EE-2400-RS485
-
Mодуль радиосвязи
1081818
Радиотрансивер 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-485, разъемом для антенны RSMA (гнездовым), возможностью подключения к сетям с топологией точка-точка, звезда и ячейка до 250 станций, радиус действия до 500 м (в условиях видимости), применение по всему миру
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Применение | RS-485 |
Режим работы | Последовательные данные (Активация и конфигурирование при помощи ПО PSI-CONF) |
MTTF | 1064 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
492 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
196 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,152 Вт |
Защита от перенапряжений при переходных процессах | eсть |
Системные ограничения | |
Наименование | Функциональный модуль |
Количество поддерживаемых оконечных устройств | ≤ 250 (Адресация при помощи ПО PSI-CONF) |
Питание | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30,5 В DC |
Потребляемый ток, макс. | ≤ 48 мА (при 24 B DC, при 25 °C) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Радиосвязь | |
Дальность передачи | ≤ 500 м (Фактическая дальность передачи может быть значительно меньше или больше указанного значения в зависимости от окружающих условий, типа антенны и используемых компонентов) |
Последовательный: RS-485 | |
Скорость передачи данных | 300 бит/с / 600 бит/с / 1,2 кбит/с / 2,4 кбит/с / 4,8 кбит/с / 9,6 кбит/с / 19,2 кбит/с / 38,4 кбит/с / 57,6 кбит/с / 93,75 кбит/с / 115,2 кбит/с |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Способ подключения | 2-проводная схема |
Дальность передачи | ≤ 1200 м |
Нагрузочный резистор | 390 Ом (подключается посредством DIP-переключателя) |
150 Ом (подключается посредством DIP-переключателя) | |
390 Ом (подключается посредством DIP-переключателя) | |
Последовательный: Конфигурационный интерфейс | |
Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
Радиосвязь | |
Описание интерфейса | Trusted Wireless |
Направление | двунаправл. |
Частота | 2400 МГц |
Диапазон частот | 2,4002 ГГц ... 2,4785 ГГц |
Расстояние между каналами | 1,3 МГц |
Количество групп каналов | 8 |
Количество каналов на 1 группу | 55 |
Излучаемая мощность, минимальная | 0 дБм |
Излучаемая мощность, максимальная | ≤ 18 дБм (настраивается с помощью ПО) |
Скорость передачи данных | 16 кбит/с (pегулируется) |
125 кбит/с (Заводские настройки, регулируемые) | |
250 кбит/с (pегулируется) | |
Чувствительность приемника, минимальная | -106 дБм (16 kbps) |
-96 дБм (125 кбит/с) | |
-93 дБм (250 kbps) | |
Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
Функции | |
Разрешения на радиосвязь | Варианты для Европы, США, Канады и других стран в интернет-магазине |
Wireless | |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
Стандарт радиосвязи | Trusted Wireless |
Индикатор состояния | Светодиод. индикатор, напряжение питания, PWR (зеленый) |
Желтый светодиод (качество приема, LINK) | |
Светодиод зеленый (принимаемые данные, RX) | |
Светодиод зеленый (отправляемые данные, TX) |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 116 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | серый B (RAL 7043) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Высота | 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 20 % ... 85 % |
Ударопрочность | 16г, 11 мс |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | 508 Listed |
Радиодопуск для Европы | |
Указание | RED 2014/53/EU |
Допуск радио в Австралии, RCM | |
Сертификат | - |
Допуск радио в Бразилии, ANATEL | |
Сертификат | 06279-19-06497 |
Допуск радио в Индии, WPC | |
Сертификат | NER-ETA/314 |
Радиодопуск, Мексика, IFT | |
Сертификат | RCPPHRA20-0068 |
Допуск Южная Корея, KC | |
Сертификат | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Непрямой разряд | ± 6 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 26 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Сигнал | ± 2 кВ |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
± 1 кВ (асимметричный) | |
Сигнал | ± 1 кВ (асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55016-2-3 класс A, для использования в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Обозначение стандарта | Директива 2014/53/EU (для радиооборудования) |
Стандарты/нормативные документы | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Номер артикула | 1081818 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC614 |
GTIN | 4055626810065 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 138,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 110 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Совместимые изделия
-
RAD-CABLE-USB - Кабель для программирования 2903447
-
SCC 10-NS35 - Зажим для экрана 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Преобразователь интерфейса 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Модуль контроля ФГ-цепи 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Модуль контроля ФГ-цепи 2903242
-
ANT-OMNI-2459-04 - Антенна 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Антенна 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Антенный кабель 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Коаксиальный кабель 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Антенный кабель 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Адаптер 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Соответствуют ли устройства требованиям к кибербезопасности Директивы по радиооборудованию (RED)?
Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связ...
Смотреть подробнее
Требования Делегативного законодательного акта 2022/30 RED 2014/53/ЕС в отношении артикулов 3.3 d,e,f не применимы к данному изделию.
Артикул 3.3, d: Устройства не имеют активного доступа к сетевым коммуникациям. Они не могут нарушать сетевую связь или злоупотреблять ресурсами. Поэтому данное требование не распространяется на устройства.
Артикул 3.3, e: Не применимо к устройствам, так как персональные данные не обрабатываются и частная жизнь конечных пользователей не затрагивается
Артикул 3.3, f: Не применимо, так как устройства не используются для финансовых операций