The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

EML-HA (26,5X12)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
0830614

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 26,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Самоклеящиеся маркеры устройств EML-HA ... предназначены для обозначения различного электрооборудования, используемого в производстве систем управления, шкафов управления и комплектного оборудования
На EML-HA нанесен слой специального клея с очень высокой клеящей способностью. Это позволяет наклеивать их на шероховатые, структурированные и низкоэнергетические поверхности
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-HA ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HA ... индивидуально по Вашему заказу