WMT 2,4 (15X4)R
-
Держатель маркировки кабеля
0816281
Держатель маркировки кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 2,4 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 4000, высота текстового поля: 4,2 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Провод пропускается через оба отверстия маркера. При этом маркер выравнивается на проводе
Специальная геометрия отверстий для различных диаметров проводников обеспечивает прочное осевое крепление
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры WMT ... индивидуально по вашему выбору