PMM (EX25)R YE - Магнитная табличка
1014308

Магнитная табличка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: магнитная поверхность, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 15 м, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 15000 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Магнитные таблички в рулонах обеспечивают возможность индивидуальной и гибкой маркировки, например, для маркировки складских стеллажей
Высокая сила сцепления
Гибкая магнитная полоса хорошо держится даже на круглых предметах с радиусом от 12 мм
Магнитная полоса покрыта полиэфирной пленкой
Магнитная табличка, без обозначений